パッチパネル V24 インターフェース用 品番: DK 7089535 16 D-Sub(台形)ジャックとプラグの組み込み用、ケーブル保管ブラケットの収納可能。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: DK 7089535 製品説明 V 24、D-Sub(台形)プラグ16回線用パッチパネル。ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。 材質 鋼板製 塗装色 RAL 7035 適用極数 25 取り付けスペースの数 16 取り付けスペースの数 : 1パック 1 個 純質量 0.7 kg 総質量 0.8 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177166400 ECLASS 8.0 19170112