パッチパネル BNC ソケット(E型)用

品番: DK 7069535

ケーブル保管ブラケットの収納可能。

品番:
DK 7069535
製品説明
ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
取り付けスペースの数
32
取り付けスペースの数
1パック
1 個
純質量
1.03 kg
総質量
1.067 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177166349
ECLASS 8.0
19170112