パッチパネル SC-二重およびLC-Quad 光ファイバーケーブルカップリングの取り付け用

品番: DK 7154035

SC-DuplexおよびLC-Quad光ファイバーケーブルカップリングの収納用、ケーブル保管ブラケットの収納可能。

品番:
DK 7154035
製品説明
ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
取り付けスペースの数
12
取り付けスペースの数
1パック
1 個
純質量
0.425 kg
総質量
0.525 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177166660
ECLASS 8.0
19170113