パッチパネル ST 光ファイバーカップリングの取り付けに使用します

品番: DK 7437035

ST光ファイバーケーブルカップリングの収納用、ケーブル保管ブラケットの収納可能。

品番:
DK 7437035
製品説明
ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
取り付けスペースの数
16
品番について
納期についてはお問合せ下さい
取り付けスペースの数
1パック
1 個
純質量
0.465 kg
総質量
0.565 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177167773
ECLASS 8.0
19170113