アクセサリー

ユニットテーブル

一時的な置き場や補助面として利用可能なこの製品は、エンクロージャーフレームあるいは 19インチ機器取り付け面に取り付けることができます。スライドレールとハンドルは、IT ラック、サーバーラック、ウォール型分岐ボックスや産業用エンクロージャー内に取り付けられるユニットテーブルのラインアップを拡充します。工具不要の製品もあります。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、引き出し式 TS、PC、IW 用

TS エンクロージャーの垂直フレームに直接取り付けます(エンクロージャー幅方向)。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、固定式 TS、VX SE、PC、IW 用、ファン増設キット取り付け可能

エンクロージャーの垂直フレームに直接取り付けます。4つのねじに合わせて固定するだけで取り付けできます。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、フレーム固定式

482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、固定式 (2 U)

ユニットテーブル(2 U)、固定式、19インチシステム穴に固定します。耐荷重:25 kg。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、奥行き調整式 (½ U) 482.6 mm (19インチ) システム穴

前後の482.6 mm(19インチ)の架装面の間の、エンクロージャーには依存しない取り付け用、奥行き方向にスムーズに引き出し可能、負荷能力:50 kg。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、引き出し式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の取り付け用。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、固定式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の強固な組み込み用。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、引き出し式 TE 用

換気式ユニットテーブル、スライドレールおよび直接固定用組み込みセットからなる完全なセット、奥行きを変更できる固定方法、負荷能力:50 kg。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、固定式 (1 U) 482.6 mm (19インチ) システム穴

482.6 mm(19インチ)/535 mm(メートル単位)、モデムまたはミニハブなどの、小型のアクティブコンポーネント用の、インチ単位とメートル単位の2タイプの保管面、負荷能力:10 kg。

ユニットテーブル

引き出し式ユニットテーブル、高さ 2 U 19インチ取り付け面用

この一式セットには、セットアップ仕様バージョンおよびスライドレール、堀込取手、固定用フランジと固定ピンが含まれます。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、19インチ実装 前後に、L型プロファイル(マウンティング)レール付きのエンクロージャー。

吊るす点が複数あるので、インチ単位の架装面の間隔が可変で、完全装備への増強がスライドレールを使って可能、負荷能力:50 kg。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、重量用 TSネットワークエンクロージャーのL型マウンティングレール

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の強固な組み込み用、L型のプロフィールレールに直接吊るされます。負荷能力:75 kg。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、重量用 TSネットワークエンクロージャーのクランク型マウンティングレール

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の強固な組み込み用、折曲型のプロフィールレールに吊るされます。負荷能力:亜鉛メッキでは75 kg、塗装では100 kg。

ユニットテーブル

ユニットテーブル、固定式 TE 用

横から、前後の482.6 mm(19インチ)のマウンティングフレームに固定されます。負荷能力:30 kg。