ユニットテーブル、フレーム固定式
製品番号: DK 7264.035
フレーム固定用、482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの組み込み用。エンクロージャーの幅:600 mmと800 mm、負荷能力:50 kg/ 100 kg。
- 製品番号:
- DK 7264.035
- 仕様
- 穴なし
- 製品説明
- フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。
- メリット
- 位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。
- ハンドル用の取り付け穴付き。
- 用途
- 482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り付けに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スロット付きユニットテーブル
- 取り付け方法
- 固定式:ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます
- 固定式:ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます
- 取り付け位置を奥行き方向に変更可能:システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル
- 耐荷重
- 平面荷重 50 kg
- 取り付けについてのご注意
- 内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になります
- 注記:
- ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
- 寸法:
- 幅: 471 mm
高さ: 29 mm
奥行: 400 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS IT
幅: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.679 kg
- 総質量
- 2.879 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 資料
- マニュアル