ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm、800 mm 用

品番: DK 7484035

482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。

品番:
DK 7484035
仕様
穴付き
製品説明
フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。
メリット
位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。
ハンドル用の取り付け穴付き。
用途
482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り付けに使用します。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
スロット付きユニットテーブル
2 x 固定レール
取り付け方法
固定式:ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます
固定式:ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます
取り付け位置を奥行き方向に変更可能:システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル
耐荷重
平面荷重 100 kg
取り付けについてのご注意
内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になります
注記:
ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
寸法:
幅: 671 mm
高さ: 45 mm
奥行: 400 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS IT
幅: 800 mm
1パック
1 個
純質量
7.111 kg
総質量
7.485 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
28.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177166011
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK ユニットテーブル、フレーム固定式 TS 用、WHD: 671x45x400 mm、100 kg、穴付き、幅: 800 mm、 RAL 7035
資料
Additional instructions
マニュアル