- 品番:
- DK 7828660
- 製品説明
- 取り付け部品をフレームに合わせ、ユニットテーブルを取り付けます。TSエンクロージャーフレームに取り付けると、スペースが最大限に活用できます。外形寸法:高さ25 mm、幅:エンクロージャー幅 - 44 mm、奥行き:エンクロージャー奥行き - 44mm
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 75 kg (平面静荷重)
- 注記:
- 両開きドアとの併用はできません。
- スライドレールとの併用はできません。
- 寸法:
- 幅: 556 mm
高さ: 25 mm
奥行: 556 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 600 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.151 kg
- 総質量
- 6.475 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261