製品販売終了日:: 2021/01/20
- 品番:
- DK 7144035
- 製品説明
- ユニットテーブルには奥行きサイズに応じて複数の取り付け位置が用意されているため、取り付け面(19インチレール)間距離は一定の範囲内で変更可能です。このようにして取り付けたユニットテーブルは、スライドレールを使って、完全引き出し式に改造することが可能です。このためには、スペーサーボルトの代わりにスライドレールをねじ留めします。
- 用途
- 2つの19インチ取り付け面への取り付けに使用します。
- TS 存続品のシステムアップに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 348 mm
398 mm - 耐荷重
- 平面荷重 50 kg
- 注記:
- TS用TS ベースのネットワークエンクロージャー内にL型プロファイルレールを使用する場合は、アダプターの7827.300も必用です。
- TS用、19インチシステム穴:奥行き可変式取り付けキット 7063.850を使用すれば、L型プロファイル(マウンティング)レール間の距離に関係なく、19インチシステム穴への直接の取り付けが可能になります。
- 寸法:
- 幅: 409 mm
奥行: 400 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.19 kg
- 総質量
- 2.39 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177165694
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Component shelf, WxD: 409x400 mm, 50 kg, distance between levels: variable, depth-variable on 2 482.6 mm (19") attachment levels, RAL 7035
- 資料
- Additional instructions
- Quick guide