- 品番:
- DK 7000620
- 製品説明
- TE のフロント側とリア側の 482.6mm(19インチ)マウントフレーム間にサイドから固定します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- 注記:
- スライドレールとの併用はできません。
- 耐荷領域
- 幅: 505 mm
奥行: 410 mm - 寸法:
- 幅: 511 mm
高さ: 22 mm
奥行: 413 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.25 kg
- 総質量
- 3.7 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035
- 資料
- Info sheet