ユニットテーブル、重量用 TSネットワークエンクロージャーのL型マウンティングレール

品番: DK 7828971

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の強固な組み込み用、L型のプロフィールレールに直接吊るされます。負荷能力:75 kg。

品番:
DK 7828971
製品説明
2対の19インチ取り付け面間への取り付け用。L型マウンティングレールに直接取り付けられます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between mounting levels
698 mm
耐荷重
75 kg (平面静荷重)
注記:
スライドレールとの併用はできません。
寸法:
幅: 507.5 mm
高さ: 20 mm
奥行: 680 mm
1パック
1 個
純質量
4.3 kg
総質量
4.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177233324
ECLASS 8.0
27189261