- 品番:
- DK 7063720
- 製品説明
- フロントとリアの19インチ取り付け面間に、エンクロージャーのサイズに関係なく取り付けることができます。ユニットテーブルの奥行きは無段階に引き出すことができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 耐荷重
- 平面荷重 50 kg
- 注記:
- スライドレールとの併用はできません。
- 取り付け面間隔
- 600 ‐ 900 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.572 kg
- 総質量
- 7.971 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177401877
- ECLASS 8.0
- 27189261