- 品番:
- DK 7000625
- 製品説明
- 2つの19インチ取り付け面間の取り付けに使用します。
- メリット
- 奥行き可変式 (25 mm ピッチの19インチ機器取り付け面間距離に適合)
- 引き出し用
- 材質
- テーブル:鋼板製
- 表面
- テーブル:塗装済み
取り付けキット/スライドレール:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ユニットテーブル、通気孔付き
取り付けキット付きスライドレール
- Load capacity static
- 500 N
- 耐荷領域
- 幅: 409 mm
奥行: 500 mm
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 500 mm
- 取り付け面間隔
- 395 ‐ 645 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.577 kg
- 総質量
- 4.777 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035