ユニットテーブル、固定式 (1 U) 482.6 mm (19インチ) システム穴

品番: DK 7119140

482.6 mm(19インチ)/535 mm(メートル単位)、モデムまたはミニハブなどの、小型のアクティブコンポーネント用の、インチ単位とメートル単位の2タイプの保管面、負荷能力:10 kg。

品番:
DK 7119140
仕様
仕様:19インチ
製品説明
モデムやミニハブなど、小型のアクティブ機器を置くテーブルとして最適です。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
耐荷重
10 kg (平面静荷重)
注記:
スライドレールとの併用はできません。
1U内のスペース、実装高さ約 35 mmを自由に使えます。
寸法:
幅: 482.6 mm
奥行: 140 mm
1パック
1 個
純質量
0.781 kg
総質量
0.881 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177221444
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Component shelf, WHD: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035