- 品番:
- DK 5501.615
- 仕様
- インチ
- 製品説明
- 19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 耐荷重
- 25 kg (平面静荷重)
- 注記:
- スライドレールとの併用はできません。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 250 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.078 kg
- 総質量
- 2.125 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177679054
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 9005