ユニットテーブル、固定式 (2 U)

品番: DK 7119400

ユニットテーブル(2 U)、固定式、19インチシステム穴に固定します。耐荷重:25 kg。

品番:
DK 7119400
仕様
インチ
製品説明
19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
耐荷重
25 kg (平面静荷重)
注記:
スライドレールとの併用はできません。
寸法:
幅: 482.6 mm
奥行: 400 mm
1パック
1 個
純質量
3.19 kg
総質量
3.58 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
12.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux400 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035