- 品番:
- DK 5501655
- メリット
- 時間の節約になる工具不要のワンマン組み立て
- 用途
- 奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール
- 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
- 用途
- セットアップ仕様により、機器取り付け面間の距離が大きい場合は、機器取り付け面間の距離を小さくする必要があります、耐荷重 50 kg。
- 耐荷重
- 50 kg
- 寸法:
- 幅: 484 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- 取り付け面間隔
- 400 ‐ 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.5 kg
- 総質量
- 4.82 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177679092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Component shelf, WxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, distance between levels: 400-600 mm, depth-variable, RAL 9005