ユニットテーブル、固定式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

品番: DK 5501695

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の強固な組み込み用。

品番:
DK 5501695
メリット
時間の節約になる工具不要のワンマン組み立て
用途
奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール
前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
用途
セットアップ仕様により、機器取り付け面間の距離が大きい場合は、機器取り付け面間の距離を小さくする必要があります、耐荷重 100 kg。
耐荷重
100 kg
寸法:
幅: 484 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TE
取り付け面間隔
400 ‐ 600 mm
1パック
1 個
純質量
5.427 kg
総質量
5.73 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Component shelf, WxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, distance between levels: 400-600 mm, depth-variable, RAL 9005
資料
Quick guide