- 品番:
- DK 7119455
- 仕様
- メートル法
- 製品説明
- ユニットテーブル(2 U)、固定式、メートル法マウンティングレールのシステム穴に固定します。耐荷重:25 kg。
- 用途
- メートル法取り付け面への取り付けに使用します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 耐荷重
- 25 kg (平面静荷重)
- 注記:
- スライドレールとの併用はできません。
- 寸法:
- 幅: 535 mm
奥行: 400 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.563 kg
- 総質量
- 3.763 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261