引き出し式ユニットテーブル、高さ 2 U 19インチ取り付け面用

品番: DK 5501635

この一式セットには、セットアップ仕様バージョンおよびスライドレール、堀込取手、固定用フランジと固定ピンが含まれます。

品番:
DK 5501635
製品説明
少なくとも一つの19インチ実装面が備わっている、ウォール型ハウジングあるいは独立型ハウジングのフロント側の実装を容易にするために使用します。この一式セットには、セットアップ仕様バージョンおよびスライドレール、堀込取手、固定用フランジと固定ピンが含まれます。
メリット
工具不要の簡単な取り付け
引き出し用
セルフロック
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
ユニットテーブル、取り付け済み
取り付け部品を含む
Load capacity static
250 N
耐荷領域
幅: 430 mm
奥行: 300 mm
1パック
1 個
純質量
3 kg
総質量
3.74 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177679078
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
資料
Info sheet