取り付けキット、奥行き調整式 インチサイズのユニットテーブル用

製品番号: DK 7063.860

インチ単位のユニットテーブル用、L形プロフィールレールまたはマウンティングフレーム(19インチ)と結合済み。2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の間隔に、スムーズに調整できます。

製品番号:
DK 7063.860
製品説明
L型マウンティングレール、あるいは19インチマウントフレームとの組み合わせで使用します。19マウンティングレール2対に取り付け。奥行きは無段階に調整できます。すべての幅409 mm の19インチユニットテーブルに適しています。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
1セット = 取り付けレール 2本、固定部品含む
耐荷重
50 kg
長さ
590: 790 mm
1パック
1 セット
純質量
2.166 kg
総質量
2.366 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261