- 品番:
- DK 7063890
- 製品説明
- L型マウンティングレール、あるいは19インチマウントフレームとの組み合わせで使用します。19マウンティングレール2対に取り付け。奥行きは無段階に調整できます。すべての幅409 mm の19インチユニットテーブルに適しています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 1セット = 取り付けレール 2本、固定部品含む
- 耐荷重
- 100 kg
- 長さ
- 706.5: 1,006.5 mm
- 1パック
- 1 セット
- 純質量
- 3.008 kg
- 総質量
- 3.208 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261