- 製品番号:
- DK 7051.000
- 製品説明
- 固定式のユニットテーブルも後から簡単に完全引き出し式に変更することができます。そのためには、使用中の固定ボルトや取り付けレール(重量機器仕様)をスライドレールと交換します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- Suitable for component shelf depth
- 300 mm
- 耐荷重
- 50 kg
- 注記:
- エンクロージャーの奥行き方向に25 mmピッチで取り付け可能。前進・後退両端に、ステイロック機能が付いています。
- 1パック
- 2 個
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261