- 品番:
- DK 7066700
- 製品説明
- 固定式のユニットテーブルも後から簡単に完全引き出し式に変更することができます。そのためには、使用中の固定ボルトや取り付けレール(重量機器仕様)をスライドレールと交換します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- Suitable for component shelf depth
- 700 mm
- 耐荷重
- 100 kg
- 注記:
- エンクロージャーの奥行き方向に25 mmピッチで取り付け可能。前進・後退両端に、ステイロック機能が付いています。
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.13 kg
- 総質量
- 4.33 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177221468
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Telescopic slides for component shelf, 100 kg, For D: 700 mm