スライドレール VX エンクロージャーフレームへのユニットテーブルの取り付けや、既存の VX および TS アプリケーションのシステムアップ (追加装備) に。

品番: DK 7161700

強固に組み込まれたユニットテーブルの、既存の固定ボルトの交換、または組み込みレール(重負荷仕様)とスライドレールの交換による完全装備への、後からの増強用。

品番:
DK 7161700
製品説明
固定式のユニットテーブルも後から簡単に完全引き出し式に変更することができます。そのためには、使用中の固定ボルトや取り付けレール(重量機器仕様)をスライドレールと交換します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
Suitable for component shelf depth
700 mm
耐荷重
50 kg
注記:
エンクロージャーの奥行き方向に25 mmピッチで取り付け可能。前進・後退両端に、ステイロック機能が付いています。
1パック
2 個
純質量
2.568 kg
総質量
2.78 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
10.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177221451
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Telescopic slides for component shelf, 50 kg, For D: 700 mm
資料
マニュアル