ケーブルホルダー 折れ曲り防止機能付き

品番: DK 7163560

中央部での屈曲のないケーブル配線のための可動チェーン付き、クイックコネクターを使って、両端で固定を解除可能。

品番:
DK 7163560
製品説明
収納機器用ケーブルが前後に滑ったり、下に垂れ下がったりして損傷することが避けられます。自在に動く連結リンクにより、中心のケーブルガイドがねじれたり曲がったりしません。収納と容易なケーブル処理の2つのソリューションを実現します。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
中央部:プラスチック
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 200 mmになります。
適用
奥行: ≤ 600 mm
1パック
1 個
純質量
0.55 kg
総質量
0.712 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177433557
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable support, kink-free, For D: ? 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-200 mm
資料
マニュアル