- 品番:
- DK 7163565
- 製品説明
- 収納機器用ケーブルが前後に滑ったり、下に垂れ下がったりして損傷することが避けられます。自在に動く連結リンクにより、中心のケーブルガイドがねじれたり曲がったりしません。収納と容易なケーブル処理の2つのソリューションを実現します。
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
中央部:プラスチック
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 200 mmになります。
- 適用
- 奥行: > 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.7 kg
- 総質量
- 0.78 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Cable support, kink-free, For D: > 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-200 mm