- 品番:
- DK 7115000
- 製品説明
- 機器がテーブル上で移動しないようにするスライド式位置決めピンです。ピンはユニットテーブルにあるベントスロット長穴上下から締め付けて固定します。そのため、ピン位置は長穴の中をスライドさせ、おのおのの機器に合わせて固定することができます。
- 材質
- スチール
- 表面
- クロメート処理
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.16 kg
- 総質量
- 0.192 kg
- 関税率番号
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Fastening bolts, For component shelves, Slotted