TS システムセクション 17 x 73 mm

品番: TS 8612050

ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。

品番:
TS 8612050
仕様
内側の実装面とドアへの設置用
製品説明
ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
長さ
490 mm
適用ドア幅
600 mm
取り付け方法
TS、VX SEエンクロージャーの垂直フレームに:内側実装面に、幅方向/奥行き方向に、段違いで取り付け可能
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
TP 内には、内装用レール経由で:幅方向には内側実装面用を使用
TS、VX SE 内にユニットテーブルを取り付ける際の取り付けキットです。引っ掛けて固定するだけです
取り付けについてのご注意
TPに取り付ける場合は、内装用レールも必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: VX SE
TP
PC
IW
幅/奥行き: 500 mm
1パック
4 個
純質量
2.008 kg
総質量
2.199 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
8.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177212084
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS システムセクション 17 x 73 mm、内側の実装面とドアへの設置用、W/D: 500 mm、ドア幅: 600 mm、長さ: 490 mm
データシート
詳細技術情報