TS システムセクション 17 x 73 mm

製品番号: TS 8612.070

ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。

製品番号:
TS 8612.070
仕様
ドアへ取り付けに使用します。
製品説明
ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
長さ
690 mm
適用ドア幅
800 mm
取り付け方法
TS、VX SEエンクロージャーの垂直フレームに:内側実装面に、幅方向/奥行き方向に、段違いで取り付け可能
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
TP 内には、内装用レール経由で:幅方向には内側実装面用を使用
TS、VX SE 内にユニットテーブルを取り付ける際の取り付けキットです。引っ掛けて固定するだけです
取り付けについてのご注意
TPに取り付ける場合は、内装用レールも必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: VX SE
TP
PC
IW
1パック
4 個
純質量
2.96 kg
総質量
3.158 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177690318
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS システムセクション 17 x 73 mm、ドアへ取り付用、ドア幅: 800 mm、長さ: 690 mm
データシート
詳細技術情報