- 製品番号:
- TS 8612.090
- 仕様
- ドアへ取り付けに使用します。
- 製品説明
- ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 長さ
- 890 mm
- 適用ドア幅
- 1,000 mm
- 取り付け方法
- TS、VX SEエンクロージャーの垂直フレームに:内側実装面に、幅方向/奥行き方向に、段違いで取り付け可能
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- TP 内には、内装用レール経由で:幅方向には内側実装面用を使用
- TS、VX SE 内にユニットテーブルを取り付ける際の取り付けキットです。引っ掛けて固定するだけです
- 取り付けについてのご注意
- TPに取り付ける場合は、内装用レールも必要になります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX SE
TP
PC
IW
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 3.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177232648
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
TS システムセクション 17 x 73 mm、ドアへ取り付用、W/D: ドア幅: 1000 mm、長さ: 890 mm