TS システムセクション 17 x 73 mm

品番: TS 8612120

ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。

品番:
TS 8612120
仕様
外側の実装面用
製品説明
ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
長さ
1,140 mm
取り付け方法
TS、VX SEエンクロージャーの垂直フレームに:内側実装面に、幅方向/奥行き方向に、段違いで取り付け可能
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
TP 内には、内装用レール経由で:幅方向には内側実装面用を使用
TS、VX SE 内にユニットテーブルを取り付ける際の取り付けキットです。引っ掛けて固定するだけです
取り付けについてのご注意
TPに取り付ける場合は、内装用レールも必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: VX SE
TP
PC
IW
幅/奥行き: 1,200 mm
1パック
4 個
純質量
4.876 kg
総質量
5.133 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS システムセクション 17 x 73 mm、外側の実装面用、W/D: 1200 mm、長さ: 1140 mm
データシート
詳細技術情報