アクセサリー

EMC

システムアクセサリーによって、標準エンクロージャーの電磁界に対する保護をさらに強化できます。適切な等電位化によりシールド効果の向上を図る、あるいはケーブル引き込み箇所の直近にケーブルシールドとの接点を設けることにより対策します。

EMC

EMC シールドブラケット

工具を使わない簡易取り付け:EMCシールドブラケットをケーブルのシールドに押し付け、レール上に固定します。直径の変化はばねで完全に補正されます。

EMC

レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用

引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビネーションレールです。

EMC

EMC 仕切パネル用シールドパッキン

連結されたEMCエンクロージャーシステムでの最適なコンタクトと、亜鉛メッキされた分離パネルの使用用。

EMC

EMC グランドプレート VX 用

最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。

EMC

アース接点用塗膜除去ブラシ

アースストラップなどの接触面の、EMCに従った準備を可能にします。

EMC

導電ペイント

金属面の露出した、保護されていない接触箇所の腐食を防止します。

EMC

EMC シールドケーブルレール

防食性帯鋼製、断面積:75 mm²、配線シールド仕様用。

EMC

EMC アース用クランプ

配線シールド仕様のために、マウンティングプレート上の機器または操作手段で直接使用できます。

EMC

EMC グランドプレート

連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20 mmである、シールドされたケーブル用。