レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用

品番: SZ 2388650

引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビネーションレールです。

品番:
SZ 2388650
仕様
ケーブルクランプを取り付けるためのCプロファイルレール
ケーブルタイを使用してのケーブルクランプ用ハンマーヘッド形カットアウト(40 mmピッチ)
製品説明
引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビネーションレールです。
メリット
さらに追加で接続する場合は、既存の穴(Ø9 mm)を通してレールの左または右から行います。
工具を使用せずに、EMC シールドブラケットを取り付けられるようになっています。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
表面
クロムフリー 不動態化
同梱品
レール1本
固定ブラケット2個
取り付け部品を含む
長さ
553 mm
取り付け方法
の水平/垂直フレームに
固定ブラケットを使わずに、マウンティングプレート上に取り付け可能。
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.58 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177698918
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用、幅: 600 mm
資料
Info sheet
データシート
Technical details 2
詳細技術情報