- 品番:
- SZ 2388200
- 製品説明
- 工具は使わずに迅速に取り付けできます:EMCシールドブラケットをケーブルシールドに押し込み、レール上で固定して下さい。ブラケットのスプリングを用いて直径の調節が自在にできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- シールド直径 (最小)
- 10 ‐ 20 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.33 kg
- 総質量
- 0.361 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- 製品説明
- SZ EMC シールドブラケット、適用シールド直径 10-20 mm
- 資料
- Info sheet