EMC シールドブラケット

品番: SZ 2388280

工具を使わない簡易取り付け:EMCシールドブラケットをケーブルのシールドに押し付け、レール上に固定します。直径の変化はばねで完全に補正されます。

品番:
SZ 2388280
製品説明
工具は使わずに迅速に取り付けできます:EMCシールドブラケットをケーブルシールドに押し込み、レール上で固定して下さい。ブラケットのスプリングを用いて直径の調節が自在にできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
シールド直径 (最小)
15 ‐ 28 mm
1パック
10 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.55 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177318267
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
製品説明
SZ EMC シールドブラケット、適用シールド直径 15-28 mm
資料
Info sheet