- 品番:
- SZ 2843.250
- 仕様
- メートル法ケーブルグランド
- 製品説明
- ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被服を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャー面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
- 材質
- 黄銅
パッキン:CR/NBR
- 表面
- ニッケルめっき
- 注記:
- 最小シールド直径 =ケーブル被覆を除いたケーブル直径
- 最小ケーブル径
- 11 mm
- 最大ケーブル径 mm
- 17 mm
- 保護等級 IP69K
- IP 69K
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 68
- シールド直径 (最小)
- 8 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- タイプ 13
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.28 kg
- 総質量
- 0.3 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177233669
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
-
SZ EMC ケーブルグランド、M25