EMC ケーブルグランド

品番: SZ 2843.400

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

品番:
SZ 2843.400
仕様
メートル法ケーブルグランド
製品説明
ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被服を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャー面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
材質
黄銅
パッキン:CR/NBR
表面
ニッケルめっき
注記:
最小シールド直径 =ケーブル被覆を除いたケーブル直径
最小ケーブル径
19 mm
最大ケーブル径 mm
28 mm
保護等級 IP69K
IP 69K
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 68
シールド直径 (最小)
15 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13
1パック
1 個
純質量
0.17 kg
総質量
0.18 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177247055
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ EMC ケーブルグランド、M40
取得認証
UL + C-UL (listed)
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet