EMC シールドケーブルレール

品番: PS 2413375

防食性帯鋼製、断面積:75 mm²、配線シールド仕様用。

品番:
PS 2413375
製品説明
防錆処置鋼板製、断面積75 mm²、シールドケーブル接触用。
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
375 mm
コネクターの数
10
1パック
1 個
純質量
0.31 kg
総質量
0.313 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177022614
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
PS EMC シールドケーブルレール、長さ: 375 mm
資料
Info sheet