- 品番:
- SZ 2367120
- 製品説明
- シールド目的でマウンティングプレート上の機器などに直接取り付けて使用することができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- サイズ
- 12 mm
- 品番について
- 固定用ブラケット:1 個
- 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.284 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177022225
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- 製品説明
- SZ EMC アース用クランプ、 12 mm