EMC アース用クランプ

品番: SZ 2367160

配線シールド仕様のために、マウンティングプレート上の機器または操作手段で直接使用できます。

品番:
SZ 2367160
製品説明
シールド目的でマウンティングプレート上の機器などに直接取り付けて使用することができます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
サイズ
16 mm
品番について
固定用ブラケット:1 個
1パック
50 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.339 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177163256
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
製品説明
SZ EMC アース用クランプ、 16 mm