EMC アース用クランプ

品番: SZ 2367.200

配線シールド仕様のために、マウンティングプレート上の機器または操作手段で直接使用できます。

品番:
SZ 2367.200
製品説明
シールド目的でマウンティングプレート上の機器などに直接取り付けて使用することができます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
サイズ
20 mm
品番について
固定用フランジ 2個
1パック
25 個
純質量
0.175 kg
総質量
0.209 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177163263
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
製品説明
SZ EMC アース用クランプ、 20 mm