EMC 連結用パッキン TS 用 品番: TS 8800690 エンクロージャーシステムの連結用の、周囲の電導性被覆によるパッキング。 この製品の販売終了日:: 2020/01/01 記載されている後継品は、VX エンクロージャーシステムに使用できます: 製品構成 このページのPDFを生成 品番: TS 8800690 製品説明 連結型エンクロージャー用。オールラウンドパッキン、全面導電性織布で包まれています。 長さ 2,000 mm 寸法: 幅: 6.3 mm高さ: 6.3 mm長さ: 2,000 mm 1パック 3 個 関税率番号 40081100 EAN 4028177249967 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 製品説明 TS EMC 連結用パッキン、TS 用、断面 6.3×6.3 mm、3 本、長さ各 2 m 資料 Info sheet DE, EN