EMC 仕切パネル用シールドパッキン

品番: SZ 4348000

連結されたEMCエンクロージャーシステムでの最適なコンタクトと、亜鉛メッキされた分離パネルの使用用。

品番:
SZ 4348000
製品説明
電磁シールド仕様のTS 8およびPSエンクロージャーシステムを連結する場合の遮蔽用、または亜鉛メッキした仕切りパネルを使用する場合に、このパッキンにより最適な導電接触が可能です。
材質
導電性被覆を施した発泡ポリウレタン
同梱品
1 巻
寸法:
幅: 12.7 mm
高さ: 12.7 mm
長さ: 5.3 m
1パック
1 個
純質量
0.18 kg
総質量
0.182 kg
関税率番号
40081100
EAN
4028177099418
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SZ EMC 仕切パネル用シールドパッキン、長さ 5300 mm