- 品番:
- TS 8800680
- 製品説明
- 最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるケーブル固定バー
スライド式グランドプレート 1枚
EMC パッキン 2個 - 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 800 mm - 注記:
- 規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.4 kg
- 総質量
- 2.554 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177214897
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS EMC グランドプレート、幅: 800 mm