EMC サイドパネル TS 用

品番: TS 8106750

品番:
TS 8106750
メリット
固定部品による自動等電位化
特殊なEMCパッキンによる高いEMC保護
フック式サポートにより位置決めが容易
電導プレート付きアースボルト
製品変更
利点は、成形品質の改善、腐食安定性の最適化および外観の一様性です。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛マグネシウムめっき
表面を静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
基材
鋼板製
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
28 kg
総質量
29.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177475755
ECLASS 8.0
27189264
製品説明
TS EMC サイドパネル TS 用、WD: 2000x600 mm、鋼板製