- 品番:
- TS 8108750
- メリット
- 固定部品による自動等電位化
- 特殊なEMCパッキンによる高いEMC保護
- フック式サポートにより位置決めが容易
- 電導プレート付きアースボルト
- Product modification
- 利点は、成形品質の改善、腐食安定性の最適化および外観の一様性です。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛マグネシウムめっき
表面を静電粉体塗装 - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 基材
- 鋼板製
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 800 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 37.4 kg
- 総質量
- 38.6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 製品説明
- TS EMC サイドパネル TS 用、WD: 2000x800 mm、鋼板製