EMC グランドプレート VX 用

品番: VX 8618820

最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。

品番:
VX 8618820
製品説明
最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
1 x ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるグランドプレート
スライド式グランドプレート 1枚
EMC パッキン 2個
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 600 mm
注記:
規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
1パック
1 個
純質量
1.8 kg
総質量
1.94 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177929883
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX EMC グランドプレート、幅: 600 mm
資料
Info sheet