- 品番:
- VX 8618822
- 製品説明
- 最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 1 x ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるグランドプレート
スライド式グランドプレート 1枚
EMC パッキン 2個 - 品番について
- エンクロージャーの片側にのみ使用できます
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 1,000 mm - 注記:
- 規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.5 kg
- 総質量
- 1.78 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177929869
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX EMC グランドプレート、幅: 1000 mm
- 資料
- Info sheet