地震対策用キット TS 用

品番: TS 8613860

連結システムTS 8の装備のための地震キット。

品番:
TS 8613860
製品説明
リタールの TS 8 エンクロージャー 8806.500 は、高さ 100 mm の鋼板製ベースとの組み合わせによる標準仕様で既に、Telcordia GR-63-CORE (地震ゾーン 1、2 および 3) の要求事項を満たしています。内部に機器を搭載していないボックスは認証を受けられないため、固有の設備に対する比較サイズとして解釈して下さい。TS 8 を、クイックハンドル、地震対策ベースおよび地震対策キットで補強すれば、地震ゾーン 4 の要求事項を満たすことができます。
用途
Bellcore規格による地震ゾーン 4を達成しています。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
サイド補強材(下部) 2個
サイドにはフレームステイが各2個
ガセットプレート 8枚
マウンティングプレート用の固定具と補強材(組み立て部品付き)
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
21.839 kg
総質量
22.988 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177413580
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS 地震対策用キット TS 用、WHD: 800x2000x60 mm
資料
Info sheet
White Paper
マニュアル